(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

弓型圓鋼棒把手(ST)

弓型圓鋼棒把手(ST)

圓鋼棒把手。精密研磨和高光澤鍍鉻表面。附鉻色黃銅蓋墊圈

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ST-05.032.22
ST-05.042.22
ST-05.055.22
ST-05.076.22
ST-05.088.22
ST-08.032.22
ST-08.055.22
ST-08.064.22
ST-08.088.22
ST-08.096.22
ST-08.098.22
ST-08.102.22
ST-08.120.22
ST-08.128.22
ST-08.136.22
ST-10.055.22
ST-10.088.22
ST-10.100.22
ST-10.102.22
ST-10.115.22
ST-10.120.22
ST-10.136.22
ST-10.180.22
ST-10.200.22
ST-10.235.22
ST-10.250.22
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
高度 H
(mm)
握柄粗細 D
(mm)
安裝螺牙 M
12天~ 32215M3
12天~ 42255M3
12天~ 55255M3
27天~ 76255M3
12天~ 88255M3
12天~ 32338M4
12天~ 55338M4
12天~ 64338M4
12天~ 88338M4
12天~ 96338M4
12天~ 98338M4
46天~ 102338M4
12天~ 120338M4
12天~ 128338M4
12天~ 136338M4
12天~ 554110M5
12天~ 884110M5
12天~ 1004110M5
12天~ 1024110M5
12天~ 1154110M5
20天~ 1204110M5
12天~ 1364110M5
12天~ 1804110M5
12天~ 2004110M5
12天~ 2354110M5
12天~ 2504110M5

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱形
本體材質 容許荷重(N) 1000 本體表面處理 其他
安裝方式 內螺牙 握柄截面形狀 圓形 本體材質詳細 W.NR 1.0718 (AISI/SAE 12L14)
表面處理 光澤鍍鉻

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767