(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
鋁型材製,高品質陽極,玻璃珠噴砂緞面處理,有2種標準顏色,另有金屬鈦色(接近色號RAL 9007)粉體塗裝
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
AB-22.F120.11 |
AB-22.F120.14 |
AB-22.F120.55 |
AB-22.R120.11 |
AB-22.R120.14 |
AB-22.R120.55 |
AB-25.F140.11 |
AB-25.F140.14 |
AB-25.F140.55 |
AB-25.R140.11 |
AB-25.R140.14 |
AB-25.R140.55 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 A (mm) | 高度 H (mm) | 安裝方式 | 握柄粗細 D (mm) | 長度 L (mm) | 安裝螺牙 M | 表面處理 | 把手顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 120 | 46 | 圓孔 | 22 | 144 | M6 | 陽極處理 | 銀 | ||
12天~ | 120 | 46 | 圓孔 | 22 | 144 | M6 | 陽極處理 | 黑 | ||
42天~ | 120 | 46 | 圓孔 | 22 | 144 | M6 | 粉體塗裝 | 鈦金屬 | ||
12天~ | 120 | 46 | 內螺牙 | 22 | 144 | M6 | 陽極處理 | 銀 | ||
12天~ | 120 | 46 | 內螺牙 | 22 | 144 | M6 | 陽極處理 | 黑 | ||
12天~ | 120 | 46 | 內螺牙 | 22 | 144 | M6 | 粉體塗裝 | 鈦金屬 | ||
12天~ | 140 | 53 | 圓孔 | 25 | 168 | M8 | 陽極處理 | 銀 | ||
12天~ | 140 | 53 | 圓孔 | 25 | 168 | M8 | 陽極處理 | 黑 | ||
12天~ | 140 | 53 | 圓孔 | 25 | 168 | M8 | 粉體塗裝 | 鈦金屬 | ||
12天~ | 140 | 53 | 內螺牙 | 25 | 168 | M8 | 陽極處理 | 銀 | ||
12天~ | 140 | 53 | 內螺牙 | 25 | 168 | M8 | 陽極處理 | 黑 | ||
12天~ | 140 | 53 | 內螺牙 | 25 | 168 | M8 | 粉體塗裝 | 鈦金屬 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱形 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁 | 容許荷重(N) | 1000 | 本體表面處理 | 粉體塗裝 |
握柄截面形狀 | 其他 | 本體材質詳細 | AlMgSi 0.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策