(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附快速接頭 2・3通口機械閥 VM100F Series

附快速接頭 2・3通口機械閥 VM100F Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・快速接頭內藏,省空間&削減配管工時
・省空間
透過內置快速接頭削減約35%(削減25.8mm)
・輕量化
本體的樹脂化削減80%(削減48g)
・驅動器部的更換時的作業工時可削減
不使用螺絲的固定夾方式因此容易更換

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VM131F-06-01S
VM131F-06-08
VM131F-06-33G
VM131F-06-34B
型號數量折扣標準
出貨日
切換位置數 切換操作 安裝方法 定位柱種類 按鈕種類 致動器補充記號
8天 2位置常閉型柱塞側面滾輪手柄-滾輪材質:硬化鋼
8天 2位置常閉型撥動開關側面--
8天 2位置常閉型按鍵側面+面板安裝-平頭按鈕選擇器顏色:綠
8天 [選擇閥] 選擇(2位置)選擇旋鈕側面+面板安裝--按鈕選擇器顏色:黑

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 橫閥塊型 氣孔數 3孔口 連接軟管直徑 φ6
配管口的種類 快速配管 配管的種類和方向 直接側面 顯示燈補充記號
托架選項 推棒高度 種類 機械閥

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767