(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口電空比例閥 VER2000・4000

SMC REGULATOR

5通口電空比例閥 VER2000・4000

【特長】
・台可做氣壓缸的驅動與加壓力的無段控制
・適用氣壓缸:Φ25~Φ125
・排氣節流及B孔可減壓

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VER4000-04

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第19天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

調節閥/增壓閥調節閥使用流體空氣
調節閥種類電空形狀標準
壓力計[附壓力計] 附壓力計使用環境標準
供給側 接續種類Rc供給側 接續外徑1/2
控制側 連接種類Rc控制側 連接徑1/2
排氣結構[有] 有回流功能
更多商品介紹
使用壓力範圍(MPa)~1氣引導方式内部氣引導
引線出線方式DIN形端子 - -
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VER4000-04
型號數量折扣標準
出貨日
19天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

調節閥/增壓閥 調節閥 使用流體 空氣 調節閥種類 電空
形狀 標準 壓力計 附壓力計 使用環境 標準
供給側 接續種類 Rc 供給側 接續外徑 1/2 控制側 連接種類 Rc
控制側 連接徑 1/2 排氣結構 回流功能
使用壓力範圍(MPa) ::1 氣引導方式 内部氣引導 引線出線方式 DIN形端子

5通口電空比例閥 VER2000・4000的型號VER4000-04頁面。
記載關於型號VER4000-04之規格、尺寸、型式情報。