(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

3通口電磁閥 SYJ300・500・700 Series 連座・選配零件

3通口電磁閥 SYJ300・500・700 Series 連座・選配零件

※商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。
3通口電磁閥 SYJ300・500・700 Series 連座・選配零件。

【請參考商品型錄】
P.1168 SYJ300 Series
P.1182 SYJ500 Series
P.1200 SYJ700 Series

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SS3YJ3-42-12-M5
SS3YJ5-41-03-01
SS3YJ5-41-05-C6F-Q
SS3YJ5-41-07-C6F-Q
SS3YJ5-41-08-C6
V111-5LU
V111-5LZ
V111-5MOZ
V111-5MU
V111-5MZ
型號數量折扣標準
出貨日
適用Series 種類別 插座 連數 通口接管口徑 額定電壓 規格 螺牙規格 導線出線方法 適用閥 CE對應 端板規格 種類別 閥安裝方向
19天 -42型內部引導型用歧管塊-12M5×0.8(A孔口)--Rc-SYJ300無對應--引導閥位於A孔口的另一側
19天 -41型內部引導型用歧管塊-31/8(A孔口)--Rc-SYJ500無對應---
19天 -41型內部引導型用歧管塊-5Φ6快速管接頭(A孔口)--G-SYJ500符合CE規範---
19天 -41型內部引導型用歧管塊-7Φ6快速管接頭(A孔口)--G-SYJ500符合CE規範---
19天 -41型內部引導型用歧管塊-8Φ6快速管接頭(A孔口)--Rc-SYJ500無對應---
8天 SMC SYJ300/500/700Series引導閥Ass'y(V111系列)L型插座式--DC24V標準-附導線--指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)標準-
8天 SMC SYJ300/500/700Series引導閥Ass'y(V111系列)L型插座式--DC24V標準-附導線--指示燈・附突波電壓保護迴路標準-
8天 SMC SYJ300/500/700Series引導閥Ass'y(V111系列)M型插座式--DC24V標準-不附插頭--指示燈・附突波電壓保護迴路標準-
19天 SMC SYJ300/500/700Series引導閥Ass'y(V111系列)M型插座式--DC24V標準-附導線--指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)標準-
8天 SMC SYJ300/500/700Series引導閥Ass'y(V111系列)M型插座式--DC24V標準-附導線--指示燈・附突波電壓保護迴路標準-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用Series 種類別 插座 連數 通口接管口徑 額定電壓 規格 螺牙規格 導線出線方法 適用閥 CE對應 端板規格 種類別 閥安裝方向