(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口電磁閥 插入式金屬底座 SY3000・5000・7000 底座

5通口電磁閥 插入式金屬底座 SY3000・5000・7000 底座

5通口電磁閥 插入式金屬底座 對應 SY3000・5000・7000 Series 的底座


【10-無塵室 Series】
・無塵室環境對應。
・防止向無塵室室內發塵。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SS5Y3-50F1-05B-M5
SS5Y3-50F1-06D-KC6
SS5Y3-50F1-08B-M5
SS5Y3-50F1-12D-KC6
型號數量折扣標準
出貨日
通口接管口徑 P、E口取出位置 閥連數
19天 M5×0.8螺牙配管(A、B孔口)/1/8螺牙配管(P、E孔口)兩側5
19天 Φ6更換中口徑快速管接頭(A、B孔口)/1/8快速管接頭(P、E孔口)D側6
19天 M5×0.8螺牙配管(A、B孔口)/1/8螺牙配管(P、E孔口)兩側8
19天 Φ6更換中口徑快速管接頭(A、B孔口)/1/8快速管接頭(P、E孔口)D側12

Loading...

  1. 1

基本資訊

插座 D型輔助插座 安裝方式 直接安裝 規格 內部引導
螺牙規格 Rc 適用閥 SY3000 插座出線方向 插座朝上
集裝式配線規格 全雙配線 配管型式 橫向配管型 極數 25極
種類別 標準

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767