(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
5通口電磁閥 插入式金屬底座 EX510系列對應 SY3000・5000・7000 Series 的底座
【10-無塵室 Series】
・無塵室環境對應。
・防止向無塵室室內發塵。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SS5Y3-50S5-08D-C4
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
安裝方式 | 直接安裝 | 通口接管口徑 | Φ4固定型快速管接頭(A、B孔口)/1/8螺牙配管(P、E孔口) | 規格 | 內部引導 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙規格 | Rc | 適用閥 | SY3000 | P、E口取出位置 | D側 |
閥連數 | 8 | COM規格 | +COM | 集裝式配線規格 | 全雙配線 |
配管型式 | 橫向配管型 | 種類別 | 標準 |
5通口電磁閥 金屬底座 EX510對應 SY3000・5000・7000 底座的型號SS5Y3-50S5-08D-C4頁面。
記載關於型號SS5Y3-50S5-08D-C4之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策