(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口電磁閥 SY3000・5000・7000 直接配管型 盒式連座

SMC SOLENOID AIR VALVE ITEM

5通口電磁閥 SY3000・5000・7000 直接配管型 盒式連座

※商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。
5通口電磁閥 SY3000・5000・7000 直接配管型 盒式連座 60型。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SS5Y3-60-02U

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第8天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

適用SeriesSMC SYSeries安裝方式DIN軌道安裝(無DIN軌道)
適用閥SY3000閥連數2
給排氣塊安裝位置U側CE對應無對應

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SS5Y3-60-02U
型號數量折扣標準
出貨日
8天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

適用Series SMC SYSeries 安裝方式 DIN軌道安裝(無DIN軌道) 適用閥 SY3000
閥連數 2 給排氣塊安裝位置 U側 CE對應 無對應

5通口電磁閥 SY3000・5000・7000 直接配管型 盒式連座的型號SS5Y3-60-02U頁面。
記載關於型號SS5Y3-60-02U之規格、尺寸、型式情報。