(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
※商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。
5通口電磁閥 SY3000・5000・7000 Series 底座配管型連座 41型・42型。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用Series | 種類別 | 連數 | 通口接管口徑 | 適用閥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | SMC SYSeries | 41型/精巧型 | 2 | Φ6快速管接頭 | SY3000 | ||
8天 | SMC SYSeries | 41型/精巧型 | 2 | M5×0.8 | SY3000 | ||
8天 | SMC SYSeries | 41型/精巧型 | 3 | Φ4快速管接頭 | SY3000 | ||
8天 | SMC SYSeries | 41型/精巧型 | 3 | Φ6快速管接頭 | SY3000 | ||
8天 | SMC SYSeries | 41型/精巧型 | 4 | Φ4快速管接頭 | SY3000 | ||
8天 | - | 41型/精巧型 | 4 | Φ6快速管接頭 | SY3000 | ||
19天 | - | 41型/精巧型 | 4 | M5×0.8 | SY3000 | ||
8天 | SMC SYSeries | 41型/精巧型 | 5 | Φ6快速管接頭 | SY3000 | ||
8天 | SMC SYSeries | 41型/精巧型 | 6 | Φ4快速管接頭 | SY3000 | ||
19天 | - | 41型/精巧型 | 8 | M5×0.8 | SY3000 | ||
19天 | - | 42型/共通外部引導兼用型 | 2 | 1/8 | SY3000 | ||
19天 | - | 42型/共通外部引導兼用型 | 3 | 1/8 | SY3000 | ||
19天 | - | 42型/共通外部引導兼用型 | 4 | 1/8 | SY3000 | ||
19天 | - | 42型/共通外部引導兼用型 | 5 | 1/8 | SY3000 | ||
19天 | - | 42型/共通外部引導兼用型 | 8 | 1/8 | SY3000 | ||
19天 | - | 42型/共通外部引導兼用型 | 10 | 1/8 | SY3000 | ||
19天 | - | 42型/共通外部引導兼用型 | 12 | 1/8 | SY3000 | ||
8天 | - | 41型/精巧型 | 2 | 1/8 | SY5000 | ||
8天 | SMC SYSeries | 41型/精巧型 | 2 | Φ6快速管接頭 | SY5000 | ||
8天 | SMC SYSeries | 41型/精巧型 | 3 | Φ6快速管接頭 | SY5000 | ||
8天 | SMC SYSeries | 41型/精巧型 | 4 | 1/8 | SY5000 | ||
8天 | SMC SYSeries | 41型/精巧型 | 4 | Φ6快速管接頭 | SY5000 | ||
19天 | - | 42型/共通外部引導兼用型 | 2 | 1/4 | SY5000 | ||
19天 | - | 42型/共通外部引導兼用型 | 3 | 1/4 | SY5000 | ||
19天 | - | 42型/共通外部引導兼用型 | 4 | 1/4 | SY5000 | ||
19天 | - | 42型/共通外部引導兼用型 | 5 | 1/4 | SY5000 | ||
19天 | - | 42型/共通外部引導兼用型 | 2 | 1/4 | SY7000 | ||
19天 | - | 42型/共通外部引導兼用型 | 3 | 1/4 | SY7000 |
型號 |
---|
Loading...
螺牙規格 | Rc | CE對應 | 無對應 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策