(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

4・5通口電磁閥 SYJ3000・5000・7000 Series 底座

4・5通口電磁閥 SYJ3000・5000・7000 Series 底座

4・5通口電磁閥 SYJ3000・5000・7000 Series 用底座

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SS5YJ3-41-18-M5
SS5YJ7-42-02-C8F-Q
型號數量折扣標準
出貨日
種類別 連數 通口接管口徑 螺牙規格 適用閥 CE對應 閥安裝方向
19天 41型18M5×0.8RcSYJ3000無對應單動電磁閥的引導閥位於A、B孔口的另一側
19天 42型2Φ8快速管接頭GSYJ7000符合CE規範-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
種類別 連數 通口接管口徑 螺牙規格 適用閥 CE對應 閥安裝方向

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767