(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

5通口電磁閥 插入式 SY3000・5000・7000 Series 選配零件

5通口電磁閥 插入式 SY3000・5000・7000 Series 選配零件

※商品圖片為示意圖,可能會與實際商品不同。

5通口電磁閥 插入型 SY3000・5000・7000 Series 選配零件。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SY30M-50-1A
SY30M-50-1AE
型號數量折扣標準
出貨日
適用Series 規格
19天 SMC SYSeries壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型
19天 -按壓旋轉鎖定式手操作型
型號
型號數量折扣標準
出貨日
適用Series 規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類別 附殘壓排氣閥SUP截止閥隔板Ass'y 適用閥 SY3000