(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

3通口電磁閥 5通口電磁閥 底座 可混合安裝型

3通口電磁閥 5通口電磁閥 底座 可混合安裝型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・3通口閥與5通口閥可混合安裝
・支架、底板於5通口SY3000/5000系列是使用相同零件。
・SY3000/5000系列 全底座可安裝。

【10-無塵室 Series】
・無塵室環境對應。
・防止向無塵室室內發塵。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分商品不提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SY313-5MZ-M5
SY315-5FU
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 配管口的種類 配管螺牙No. 配管 驅動的種類 接線取出方式 指示燈・突波電壓保護迴路 閥規格
19天 單體使用直接式MM5直接型配管引導式閥軸M型插座式附導線導線長300mm附指示燈·突波電壓保護迴路直接配管型20型用
19天 連座塊搭載用單體歧管座--連座配管---插入式 45□型用

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 3口閥 規格 標準
電磁閥的數量 切換的種類 2位置常閉 關閉電源時的狀態 自我復位(差壓回復)
電壓 DC24V 密封的種類 標準 控制給氣 內部
線圈規格 標準 手動操作方式 非鎖定按鈕式 托架
訂製品規格 CE對應 非對應 種類別 標準
適用 SY300

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767