(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3通口電磁閥 VV100 Series

SMC V TYPE

3通口電磁閥 VV100 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

3通口閥1連可搭載2個的輕巧型底座的高集積型模組式連座閥。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

V110-D5CU-N1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
V110-D5CU-N1
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 連座塊搭載用單體 通口數 3口閥
設置方法 歧管座 規格 標準 電磁閥的數量
切換的種類 2位置常閉 關閉電源時的狀態 自我復位(彈簧回復) 電壓 DC24V
配管口的種類 快速接頭配管 配管 直接型配管 驅動的種類 引導式提動
連接管徑 φ1/8 密封的種類 標準 額定壓力(MPa) 0~0.7
控制給氣 內部 線圈規格 標準 指示燈・突波電壓保護迴路 附指示燈、突波電壓保護迴路(僅無極性)
配管規格 直型管接頭 閥規格 插入式 COM規格 +COM.
插座取出方法 集中配線專用 單動配線規格 單動配線

3通口電磁閥 VV100 Series的型號V110-D5CU-N1頁面。
記載關於型號V110-D5CU-N1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767