(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 VFS5000 (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 VFS5000

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・主閥構造金屬體密封
・豐富的尺寸組合變化
・中・大型氣壓缸驅動用
・豐富的底座選配

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VFS5110-5EB-06

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VFS5110-5EB-06
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. Cv值 控制給氣 手動開關 接線取出方式 手動操作方式 配管規格 選配
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V[Rc(R)] Rc3/43.9內部鎖定索環端子台鎖定式(要工具型)橫向配管

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 通口數 5口閥 規格 無給油
配管 連座配管 驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 標準
額定壓力(MPa) 0.1~1.0 CE對應 非對應 本體型式 非插入式底座
本體選配 標準

5通口電磁閥 氣引導式 金屬體密封 VFS5000的型號VFS5110-5EB-06頁面。
記載關於型號VFS5110-5EB-06之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
VFS5110-4D-06
VFS5110-5D-06
VFS5110-5DZB
VFS5110R-5DZ-06
VFS5210-3DZC-04
VFS5310-4E
型號數量折扣標準
出貨日
用途 設置方法 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 電壓 配管口的種類 配管螺牙No. Cv值 控制給氣 手動開關 接線取出方式 手動操作方式 配管規格 選配
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)AC220V[Rc(R)] Rc3/43.9內部非鎖定DIN端子型無鎖定 按壓式(清除型)橫向配管
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V[Rc(R)] Rc3/43.9內部非鎖定DIN端子型無鎖定 按壓式(清除型)橫向配管
19天 連座塊搭載用單體歧管座[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V---內部鎖定DIN端子型鎖定式(要工具型)-指示燈・附突波電壓保護迴路
19天 單體使用直接式[單] 單2位置排氣自我復位(彈簧回復)DC24V[Rc(R)] Rc3/43.9外部非鎖定DIN端子型無鎖定 按壓式(清除型)橫向配管指示燈・附突波電壓保護迴路
19天 單體使用直接式2位置排氣自我保持AC110V/120V[Rc(R)] Rc1/23.7內部鎖定DIN端子型鎖定式(桿型)橫向配管指示燈・附突波電壓保護迴路
19天 連座塊搭載用單體歧管座3位置中央緊閉自我復位(彈簧回復)AC220V---內部非鎖定索環端子台無鎖定 按壓式(清除型)-

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767