(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・連接F.R.L.三點組合
・省空間・可削減配管工時
・消耗電力:0.35W(無指示燈)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
VP517Y-5DZ1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數 | 3口閥 |
---|---|---|---|---|---|
設置方法 | 直接式 | 規格 | 無給油 | 電磁閥的數量 | 單 |
切換的種類 | 2位置常閉 | 關閉電源時的狀態 | 自我復位(彈簧回復) | 電壓 | DC24V |
配管口的種類 | G | 配管螺牙No. | 3/8 | 配管 | 直接型配管 |
驅動的種類 | 引導式閥軸 | Cv值 | 2 | 密封的種類 | 標準 |
額定壓力(MPa) | 0.2~0.7 | 控制給氣 | 內部 | 接線取出方式 | DIN端子型 附插座 |
手動操作方式 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 托架 | 無托架 |
流向 | 左→右 |
模組連接型殘壓排放3通口電磁閥 VP500・700 Series的型號VP517Y-5DZ1頁面。
記載關於型號VP517Y-5DZ1之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策