(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5通口氣控閥 VFRA3000・4000 Series

SMC SOLENOID AIR VALVE

5通口氣控閥 VFRA3000・4000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

5通口氣控閥 VFRA3000・4000 Series
【特長】
・透過電氣信號無階段控制流量、壓力

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

VFRA4311-03

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
VFRA4311-03
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用流體 空氣 使用環境 標準
切換的種類 3位置中央封閉 接續種類 Rc 配管螺牙No. 3/8
使用溫度範圍(℃) -10::60 詳細型 VFRA4000 底板規格 附底板
氣引導數 複動

5通口氣控閥 VFRA3000・4000 Series的型號VFRA4311-03頁面。
記載關於型號VFRA4311-03之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767