(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【13-Series 無塵室系列】
・對應無塵環境。
・防止無塵室內的發塵。
【20-Series 銅系・氟素系不可規格】
・對應不適合銅材質、氟素材質的環境。
・外觀尺寸同標準型。
【22-Series 銅・氟素・矽膠系不可+低發塵】
・對應有限制銅系、氟素・矽膠系材質的環境。
・構造與無塵室系列同等(潤滑油、包裝型態與無塵室系列不同)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
13-MXS12L-20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | L型滑台型 | 滑座材質 | 鋁合金 | 環境 | 防塵 / 無塵室 |
---|---|---|---|---|---|
導引方式 | 交叉滾柱導引型 | 最高使用壓力(MPa) | 0.7 | 最低使用壓力(MPa) | 0.15 |
孔口螺牙種類 | M螺牙 | 機能選配 | 標準 | 種類 | 無塵系列 |
滑台表面處理 | 硬質陽極處理 |
滑台氣壓缸 無塵室・低發塵 13/20/22-MXS Series的型號13-MXS12L-20頁面。
記載關於型號13-MXS12L-20之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
13-MXS12-10AS |
13-MXS12-20A |
13-MXS12-50AS |
13-MXS16-30AS |
13-MXS16-50 |
13-MXS16L-30AS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 最大積載質量 (kg) | 最大積載質量(範圍) (kg) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 配管形式 | 調整選配 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | ~30 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 30.1~40.0 | 標準型 | 前進端調整器 | 無自動開關 | 無 | 無 | 10 | 98 | 50 | 32 | ||
19天 | ~30 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 50.1~100.0 | 25.1~50.0 | 30.1~40.0 | 標準型 | 兩端調整器 | 無自動開關 | 無 | 無 | 20 | 98 | 50 | 32 | ||
19天 | 31~50 | 2 | 1.1~5.0 | 12 | 100.1~150.0 | 25.1~50.0 | 30.1~40.0 | 標準型 | 前進端調整器 | 無自動開關 | 無 | 無 | 50 | 130 | 50 | 32 | ||
19天 | ~30 | 4 | 1.1~5.0 | 16 | 100.1~150.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | 標準型 | 前進端調整器 | 無自動開關 | 無 | 無 | 30 | 106 | 62 | 40 | ||
19天 | 31~50 | 4 | 1.1~5.0 | 16 | 100.1~150.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | 標準型 | 無調整器 | 無自動開關 | 無 | 無 | 50 | 131 | 62 | 40 | ||
19天 | ~30 | 4 | 1.1~5.0 | 16 | 100.1~150.0 | 50.1~75.0 | 30.1~40.0 | 對稱型 | 前進端調整器 | 無自動開關 | 無 | 無 | 30 | 106 | 62 | 40 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策