(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台氣壓缸 無塵室・低發塵 13/20/22-MXS Series (型號表)

SMC AIR SLIDE CYLINDER

滑台氣壓缸 無塵室・低發塵 13/20/22-MXS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【13-Series 無塵室系列】
・對應無塵環境。
・防止無塵室內的發塵。
【20-Series 銅系・氟素系不可規格】
・對應不適合銅材質、氟素材質的環境。
・外觀尺寸同標準型。
【22-Series 銅・氟素・矽膠系不可+低發塵】
・對應有限制銅系、氟素・矽膠系材質的環境。
・構造與無塵室系列同等(潤滑油、包裝型態與無塵室系列不同)。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

13-MXS6-10

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
13-MXS6-10
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
配管形式 調整選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0標準型無調整器無自動開關10633220

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 L型滑台型 滑座材質 鋁合金 環境 防塵 / 無塵室
導引方式 交叉滾柱導引型 最高使用壓力(MPa) 0.7 最低使用壓力(MPa) 0.15
孔口螺牙種類 M螺牙 機能選配 標準 種類 無塵系列
滑台表面處理 硬質陽極處理

滑台氣壓缸 無塵室・低發塵 13/20/22-MXS Series的型號13-MXS6-10頁面。
記載關於型號13-MXS6-10之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
13-MXS12L-20
13-MXS16-30AS
13-MXS16-50
13-MXS6-30
13-MXS8-30AS-M9NL
13-MXS8L-20
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
配管形式 調整選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0對稱型無調整器無自動開關20985032
19天 ~3041.1~5.016100.1~150.050.1~75.030.1~40.0標準型前進端調整器無自動開關301066240
19天 31~5041.1~5.016100.1~150.050.1~75.030.1~40.0標準型無調整器無自動開關501316240
19天 ~300.6~1.0650.1~100.025.1~50.0~20.0標準型無調整器無自動開關30833220
19天 ~301~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0標準型前進端調整器M9N3230894024
19天 ~301~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0對稱型無調整器無自動開關20784024

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767