(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

滑台氣壓缸 無塵室・低發塵 13/20/22-MXQ Series

滑台氣壓缸 無塵室・低發塵 13/20/22-MXQ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【13-Series 無塵室系列】
・對應無塵環境。
・防止無塵室內的發塵。
【20-Series 銅系・氟素系不可規格】
・對應不適合銅材質、氟素材質的環境。
・外觀尺寸同標準型。
【22-Series 銅・氟素・矽膠系不可+低發塵】
・對應有限制銅系、氟素・矽膠系材質的環境。
・構造與無塵室系列同等(潤滑油、包裝型態與無塵室系列不同)。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
13-MXQ6-40
13-MXQ16-75A-A93L
13-MXQ20-10
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
孔口螺牙種類 調整選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台平行度
(μm)
19天 31~506100.1~150.025.1~50.0~20.0M螺牙無調整器無自動開關(內建磁鐵)40101272040
19天 51~10016150.1~200.025.1~50.030.1~40.0M螺牙兩端橡膠擋塊A933275176493765
19天 ~3020100.1~150.050.1~75.040.1~50.0Rc無調整器無自動開關(內建磁鐵)10131604640

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 L型滑台型 滑座材質 不鏽鋼 環境 防塵 / 無塵室
導引方式 線性滑軌型 最高使用壓力(MPa) 0.7 最低使用壓力(MPa) 0.15
配管形式 標準型 機能選配 標準 導線連接器
訂製品規格 種類 無塵系列 滑台表面處理 鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767