(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

磁偶式無桿缸 直接安裝型 無塵室系列 12-CY3R Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

磁偶式無桿缸 直接安裝型 無塵室系列 12-CY3R Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【12-Series 無塵室系列】
・對應無塵環境
・防止無塵室內的發塵

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

12-CY3R50-150N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
12-CY3R50-150N
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 101~2502.550100.1~150.075.1~100.075.1~100.00.1215011081.585

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 最大積載質量(範圍)(kg) 1.1~5.0
無連接桿氣壓缸接合形式 磁鐵式 環境 泛用 導引方式 直接安裝型
最高使用壓力(MPa) 0.7 孔口螺牙種類 Rc 開關導軌 無開關導軌
滑台表面處理 硬質陽極處理

磁偶式無桿缸 直接安裝型 無塵室系列 12-CY3R Series的型號12-CY3R50-150N頁面。
記載關於型號12-CY3R50-150N之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
12-CY3R32-400N
12-CY3R63-1000N
12-CY3R63-150N
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最低使用壓力
(MPa)
行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 251~5001.53250.1~100.050.1~75.050.1~75.00.144007653.555
19天 501~1000363100.1~150.075.1~100.075.1~100.00.12100011893.597
19天 101~250363100.1~150.075.1~100.075.1~100.00.1215011893.597

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767