(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

磁偶式無桿缸 基本型 無塵室系列 12-CY3B Series

SMC AIR CYLINDER

磁偶式無桿缸 基本型 無塵室系列 12-CY3B Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【12-Series 無塵室系列】
・對應無塵環境
・防止無塵室內的發塵

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

12-CY3B15-250

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
12-CY3B15-250
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 最大積載質量(kg) 1
行程(範圍)(mm) 101~250 最大積載質量(範圍)(kg) ~1.0 氣壓缸內徑(φ) 15
無連接桿氣壓缸接合形式 磁鐵式 環境 泛用 滑台尺寸長度 (範圍)(mm) 50.1~100.0
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) 25.1~50.0 導引方式 基本型 滑台尺寸高度(範圍)(mm) 30.1~40.0
最高使用壓力(MPa) 0.7 最低使用壓力(MPa) 0.16 孔口螺牙種類 M5×0.8
行程(mm) 250 滑台尺寸 長度(mm) 57 滑台尺寸 寬度(mm) 35
滑台尺寸 高度 35 滑台表面處理 硬質陽極處理

磁偶式無桿缸 基本型 無塵室系列 12-CY3B Series的型號12-CY3B15-250頁面。
記載關於型號12-CY3B15-250之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767