(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附節流閥真空破壞閥 SJ3A6 Series (型號表)

SMC MECHANICAL AIR VALVE

附節流閥真空破壞閥 SJ3A6 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・內藏雙閥軸構造
・以1台閥體即可控制真空吸著・破壞
・寬10mm(與SJ3000系列同等尺寸)
・附可調整破壞空氣流量的節流閥
・真空側、 破壞側各內藏有可更換的過濾器
・可與4通口電磁閥SJ2000/3000混合安裝(訂製品)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SJ3A6T-5NCZD-P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SJ3A6T-5NCZD-P
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 連座塊搭載用單體 通口數 3口閥
設置方法 歧管座 規格 無給油 電磁閥的數量
切換的種類 3位置3通口 關閉電源時的狀態 自我復位(差壓回復) 電壓 DC24V
配管口的種類 M 配管螺牙No. M5 配管 直接型配管
驅動的種類 引導式閥軸 Cv值 0.05 密封的種類 軟密封
額定壓力(MPa) -0.1~0.7 控制給氣 外部 手動開關 鎖定
線圈規格 附省電迴路(長期連續通電型) 手動操作方式 壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型 指示燈・突波電壓保護迴路 附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型)
閥規格 插入式,插座連接 閥選配 無開關 COM規格 -共用
插座取出方法 集中配線專用 針閥操作方式 手操作型 檢出用(PS)孔 附插頭(M-5P)

附節流閥真空破壞閥 SJ3A6 Series的型號SJ3A6T-5NCZD-P頁面。
記載關於型號SJ3A6T-5NCZD-P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767