(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

4通口電磁閥 SJ2000・3000 Series (型號表)

SMC SOLENOID AIR VALVE

4通口電磁閥 SJ2000・3000 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・無底座構造的低背型卡匣式。
・本體寬幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)的省空間型。
・SJ2000、SJ3000電磁閥可混和搭載。
・由於插座連接,易於連數的增減、電磁閥的更換。
・單側線圈型。
・有4位置雙3口閥規格。
・底座型式:SS5J2、SS5J3

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SJ2A60-5CUD-C4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SJ2A60-5CUD-C4
型號數量折扣標準
出貨日
通口數 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
線圈規格 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 配管規格 閥規格 背壓防止閥 COM規格 消耗功率
(W)
插座取出方法 單動配線規格
19天 雙頭3口閥[單] 單[其他] 4位置(N.C.+N.C.)自我復位(差壓回復)0.08φ40.15~0.7標準壓下旋轉鎖定式、螺絲起子操作型指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)直型插入式 集中配線 標準型+共用0.55集中配線專用單動配線

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電磁閥 用途 連座塊搭載用單體 設置方法 歧管座
規格 無給油 / 低電流 電壓 DC24V 配管口的種類 快速接頭配管
配管 直接型配管 驅動的種類 引導式閥軸 密封的種類 軟密封
控制給氣 內部 閥選配

4通口電磁閥 SJ2000・3000 Series的型號SJ2A60-5CUD-C4頁面。
記載關於型號SJ2A60-5CUD-C4之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SJ2160TN-5MZ-C4
SJ2260-5CZD-C4
SJ2A60-5CU-C4
SJ2A60-5CZD-C4
SJ2A60T-5NCZD-C4
SJ3160-5CU-C4
型號數量折扣標準
出貨日
通口數 電磁閥的數量 切換的種類 關閉電源時的狀態 Cv值 連接管徑 額定壓力
(MPa)
線圈規格 手動操作方式 指示燈・突波電壓保護迴路 配管規格 閥規格 背壓防止閥 COM規格 消耗功率
(W)
插座取出方法 單動配線規格
19天 5口閥[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)0.08φ40.15~0.7附省電迴路(長期連續通電型)非鎖定按鈕式附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型)直型非插入式 個別配線+共用0.23個別配線、附導線,長度300mm-
19天 5口閥2位置排氣自我保持0.08φ40.1~0.7標準壓下旋轉鎖定式、螺絲起子操作型附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型)直型插入式 集中配線 標準型+共用0.55集中配線專用單動配線
19天 雙頭3口閥[單] 單[其他] 4位置(N.C.+N.C.)自我復位(差壓回復)0.08φ40.15~0.7標準非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)直型插入式 集中配線 標準型+共用0.55集中配線專用單動配線
19天 雙頭3口閥[單] 單[其他] 4位置(N.C.+N.C.)自我復位(差壓回復)0.08φ40.15~0.7標準壓下旋轉鎖定式、螺絲起子操作型附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型)直型插入式 集中配線 標準型+共用0.55集中配線專用單動配線
19天 雙頭3口閥[單] 單[其他] 4位置(N.C.+N.C.)自我復位(差壓回復)0.08φ40.15~0.7附省電迴路(長期連續通電型)壓下旋轉鎖定式、螺絲起子操作型附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型)直型插入式 集中配線 標準型-共用0.23集中配線專用單動配線
19天 5口閥[單] 單2位置排氣自我復位(差壓回復)0.11φ40.15~0.7標準非鎖定按鈕式指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型)直型插入式 集中配線 標準型+共用0.4集中配線專用單動配線

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767