(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・無底座構造的低背型卡匣式。
・本體寬幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)的省空間型。
・SJ2000、SJ3000電磁閥可混和搭載。
・由於插座連接,易於連數的增減、電磁閥的更換。
・單側線圈型。
・有4位置雙3口閥規格。
・底座型式:SS5J2、SS5J3
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 通口數 | 電磁閥的數量 | 切換的種類 | 關閉電源時的狀態 | Cv值 | 連接管徑 | 額定壓力 (MPa) | 線圈規格 | 手動操作方式 | 指示燈・突波電壓保護迴路 | 配管規格 | 閥規格 | 背壓防止閥 | COM規格 | 消耗功率 (W) | 插座取出方法 | 單動配線規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(差壓回復) | 0.08 | φ4 | 0.15~0.7 | 標準 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 標準型 | 無 | +共用 | 0.55 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(差壓回復) | 0.08 | φ4 | 0.15~0.7 | 標準 | 壓下旋轉鎖定式、螺絲起子操作型 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 標準型 | 無 | +共用 | 0.55 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(差壓回復) | 0.08 | φ4 | 0.15~0.7 | 標準 | 壓下旋轉鎖定式、螺絲起子操作型 | 附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 標準型 | 無 | +共用 | 0.55 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(差壓回復) | 0.08 | φ4 | 0.15~0.7 | 附省電迴路(長期連續通電型) | 壓下旋轉鎖定式、螺絲起子操作型 | 附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 標準型 | 無 | -共用 | 0.23 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(差壓回復) | - | φ4 | 0.15~0.7 | 標準 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | L型管接頭總成(下方引出) | 插入式 集中配線 標準型 | 無 | +共用 | 0.4 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(差壓回復) | - | φ1/8 | 0.15~0.7 | 標準 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 標準型 | 無 | +共用 | 0.4 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(差壓回復) | 0.11 | φ4 | 0.15~0.7 | 標準 | 壓下旋轉鎖定式、螺絲起子操作型 | 附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型) | 直型 | 非插入式 個別配線 | 內建 | -共用 | 0.4 | 個別配線・不附插頭 | - | ||
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(差壓回復) | - | φ4 | 0.15~0.7 | 標準 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型) | L型管接頭總成(下方引出) | 非插入式 個別配線 | 無 | -共用 | 0.4 | 個別配線・不附插頭 | - | ||
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(差壓回復) | - | φ1/8 | 0.15~0.7 | 標準 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型) | 直型 | 非插入式 個別配線 | 無 | -共用 | 0.4 | 個別配線・不附插頭 | - | ||
19天 | 雙頭3口閥 | [單] 單 | [其他] 4位置(N.C.+N.C.) | 自我復位(差壓回復) | 0.11 | φ4 | 0.15~0.7 | 附省電迴路(長期連續通電型) | 壓下旋轉鎖定式、螺絲起子操作型 | 附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型) | 直型 | 非插入式 個別配線 | 無 | -共用 | 0.15 | 個別配線・不附插頭 | - | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | 0.08 | φ4 | 0.15~0.7 | 附省電迴路(長期連續通電型) | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型) | 直型 | 非插入式 個別配線 | 無 | +共用 | 0.23 | 個別配線、附導線,長度300mm | - | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | 0.08 | φ4 | 0.1~0.7 | 標準 | 壓下旋轉鎖定式、螺絲起子操作型 | 附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 標準型 | 無 | +共用 | 0.55 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | 0.11 | φ4 | 0.15~0.7 | 標準 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 標準型 | 無 | +共用 | 0.4 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | 0.11 | φ4 | 0.15~0.7 | 標準 | 壓下旋轉鎖定式、螺絲起子操作型 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 標準型 | 無 | +共用 | 0.4 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | 0.12 | φ6 | 0.15~0.7 | 標準 | 壓下旋轉鎖定式、螺絲起子操作型 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 標準型 | 無 | +共用 | 0.4 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | 0.11 | φ4 | 0.15~0.7 | 標準 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 標準型 | 內建 | +共用 | 0.4 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 5口閥 | [單] 單 | 2位置排氣 | 自我復位(差壓回復) | 0.12 | φ6 | 0.15~0.7 | 附省電迴路(長期連續通電型) | 壓下旋轉鎖定式、螺絲起子操作型 | 附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 標準型 | 無 | -共用 | 0.15 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | 0.12 | φ6 | 0.1~0.7 | 標準 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 附開關 | 無 | +共用 | 0.4 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | 0.11 | φ4 | 0.1~0.7 | 標準 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈·突波電壓保護迴路 | 直型 | 插入式 集中配線 (電纜線) | 無 | +共用 | 0.4 | 集中配線專用、電纜線連接型 | - | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | - | φ6 | 0.1~0.7 | 標準 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | L型管接頭總成(下方引出) | 插入式 集中配線 標準型 | 內建 | +共用 | 0.4 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | 0.12 | φ6 | 0.1~0.7 | 標準 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 標準型 | 內建 | +共用 | 0.4 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | - | φ4 | 0.1~0.7 | 標準 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型) | L型管接頭總成(下方引出) | 非插入式 個別配線 | 無 | -共用 | 0.4 | 個別配線・不附插頭 | - | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | 0.12 | φ6 | 0.1~0.7 | 標準 | 非鎖定按鈕式 | 附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型) | 直型 | 非插入式 個別配線 | 無 | -共用 | 0.4 | 個別配線・不附插頭 | - | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 2位置排氣 | 自我保持 | 0.11 | φ4 | 0.1~0.7 | 附省電迴路(長期連續通電型) | 滑動鎖定式 | 附指示燈、突波電壓保護迴路(有極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 標準型 | 無 | +共用 | 0.15 | 集中配線專用 | 單動配線 | ||
19天 | 5口閥 | 雙 | 3位置中央緊閉 | 自我復位(彈簧回復) | 0.11 | φ4 | 0.2~0.7 | 標準 | 非鎖定按鈕式 | 指示燈・附突波電壓保護迴路(無極性型) | 直型 | 插入式 集中配線 標準型 | 無 | +共用 | 0.4 | 集中配線專用 | 單動配線 |
型號 |
---|
Loading...
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 連座塊搭載用單體 | 設置方法 | 歧管座 |
---|---|---|---|---|---|
規格 | 無給油 / 低電流 | 電壓 | DC24V | 配管口的種類 | 快速接頭配管 |
配管 | 直接型配管 | 驅動的種類 | 引導式閥軸 | 密封的種類 | 軟密封 |
控制給氣 | 內部 | 閥選配 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策