(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

4通口電磁閥 SJ2000・3000 Series 底座

4通口電磁閥 SJ2000・3000 Series 底座

4通口電磁閥 SJ2000・3000 Series 底座。

網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SS5J3-60PGD1-05M
SS5J3-60SV2D-10B
SS5J3-60SV2ND-04D
SS5J3-60SV2ND-08D
SS5J3-60SV2ND-08UB
型號數量折扣標準
出貨日
網路傳輸協定 種類別 插座 安裝方式 閥連數 COM規格 插座出線方向 給排氣塊安裝位置 給排氣塊管接頭規格 單元安裝位置 插座安裝方向
19天 -插頭連接歧管塊扁平線(20極)-5連-插座朝上特殊規格直型管接頭-D側
19天 對應CC-Link(32)插頭連接歧管塊 EX180一體型(對應輸出)對應串列傳輸系統T分歧型標準10連+COM-兩側(1~32連)直型管接頭D側-
19天 對應CC-Link(32)插頭連接歧管塊 EX180一體型(對應輸出)對應串列傳輸系統T分歧型標準4連-COM-D側(1~10連)直型管接頭D側-
19天 對應CC-Link(32)插頭連接歧管塊 EX180一體型(對應輸出)對應串列傳輸系統T分歧型標準8連-COM-D側(1~10連)直型管接頭D側-
19天 對應CC-Link(32)插頭連接歧管塊 EX180一體型(對應輸出)對應串列傳輸系統T分歧型標準8連-COM-U側(1~10連)L型管接頭(向下)D側-
型號
型號數量折扣標準
出貨日
網路傳輸協定 種類別 插座 安裝方式 閥連數 COM規格 插座出線方向 給排氣塊安裝位置 給排氣塊管接頭規格 單元安裝位置 插座安裝方向

Loading...

  1. 1

基本資訊

規格 內部引導規格 DIN軌道長度指定 標準長度 適用機種 4口電磁閥 SJ2000/3000系列
混合安裝型式 標準 系列 SJ3000(SJ2000/3000混合)