(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

雙桿氣壓缸 無塵室・低發塵 10/11/12/20/21/22-CXS Series

雙桿氣壓缸 無塵室・低發塵 10/11/12/20/21/22-CXS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【10-/11-/12-無塵室 Series】
・潔淨環境對應。
・防止向無塵室內發塵。

【20- Series銅系・氟素系不可規格】
・適用於銅系、氟素材質有限制的環境
・外形尺寸與標準品相同。

【21/22- Series銅系、氟素、矽系材質有限制的環境+低發塵】
・銅系、氟素、矽系材質有限制的環境的對應。
・結構與無塵室 Series相同(潤滑脂、包裝型態與無塵室 Series不同。)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
11-CXSL32-50-Z73
11-CXSM15-50-Y7BW
12-CXSL15-50-Y59BL
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
使用壓力
(MPa)
通口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
軸承種類 級別
19天 320.05~0.7RcZ730.5滾珠襯套軸承無塵室系列(真空型)
19天 150.1~0.7M螺牙Y7BW0.5滑動軸承無塵室系列(真空型)
19天 150.1~0.7M螺牙Y59B3滾珠襯套軸承無塵室系列(釋放型滑動部特殊處理)

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 附導桿
行程 L(mm) 50 附加功能 標準 環境・用途 無塵室
周圍溫度(℃) -10::60 端點鎖定 閥型
種類 附導桿氣壓缸 緩衝 兩側橡膠緩衝 開關數 2
連接器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767