(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

切削液閥 SGH Series (型號表)

SMC SGH TYPE

切削液閥 SGH Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・對應高速研磨・深孔加工
・適用於高壓切消液潤滑・防止切削末飛散・冷卻等用途
・低消耗電力:0.35W(DC24V時)
・水錘現象20%低減
・對應G螺牙(ISO1179-1)標準
・氣控型、外部氣導電磁型

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SGH121A-70G10Y-5T

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SGH121A-70G10Y-5T
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 電磁式 使用流體 冷卻液 使用環境 標準
切換的種類 常閉 接續種類 G 配管螺牙No. 3/8
驅動的種類 直動式 管徑(φ) 7.5 電壓 DC24V
密封材材質 NBR 本體材質 鑄鐵 托架 無托架
閥形式 N.C. CE對應 對應 導線出線 電纜管端子
搭配氣引導閥 V116 手動操作的種類 無鎖定按壓式 規格 壓力範圍0~7MPa

切削液閥 SGH Series的型號SGH121A-70G10Y-5T頁面。
記載關於型號SGH121A-70G10Y-5T之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767