(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

氯乙烯製 氣控閥 LVP Series

氯乙烯製 氣控閥 LVP Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・本體材質:CPVC、膜片材質:PTFE
・O形環材質:FKM、EPDM(選配)
・適用流體:去離子水(純水)、藥液
・低水錘構造:與既有品比降50%

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LVP50-16A
LVP50-16A-N
LVP50-16AN-1
LVP50W-16A1-1
LVP60-20A-N
LVP60W-20A1
型號數量折扣標準
出貨日
管徑 管徑
(φ)
選配 詳細型 氣引導孔螺牙的種類 橡膠材質
19天 φ2216標準型Φ6快速管接頭FKM
19天 φ2216標準型Φ6快速管接頭EPDM
19天 φ2216附流量調整標準型NPT1/8FKM
19天 φ2216附流量調整低水錘型Rc1/8FKM
19天 φ2622標準型Φ6快速管接頭EPDM
19天 φ2622低水錘型Rc1/8FKM

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 氣動式 使用流體 水 / 藥品 使用環境 標準
切換的種類 常閉 接續種類 軟管連接 氣引導孔位置 流動方向

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767