(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CMDX-AL 平鉸鏈 鋁合金製 開合角度185°

CMDX-AL 平鉸鏈 鋁合金製 開合角度185°

薄門板用鋁合金鉸鏈。
陽極處理鋁,黑色或原色,消光處理。
AISI 304不鏽鋼旋轉銷。
鉸鏈的兩個組成本體尺寸不同(一寬一窄型),可組裝在具有薄框架或門板等結構上。出貨時未組裝,以方便固定。
開合角度185°:-5°和+180°。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
428321
428322
428325
428326
428329
428330
428341
428342
428345
428346
428349
428350
428361
428362
428366
428367
428371
428372
428376
428377
型號數量折扣標準
出貨日
L
(mm)
f f1 說明
11天~ 503333CMDX-AL-P-50-AN
11天~ 503333CMDX-AL-P-50-AB
11天~ 705050CMDX-AL-P-70-AN
11天~ 705050CMDX-AL-P-70-AB
11天~ 907070CMDX-AL-P-90-AN
11天~ 907070CMDX-AL-P-90-AB
11天~ 503333CMDX-AL-R-50-AN
11天~ 503333CMDX-AL-R-50-AB
11天~ 705050CMDX-AL-R-70-AN
11天~ 705050CMDX-AL-R-70-AB
11天~ 907070CMDX-AL-R-90-AN
11天~ 907070CMDX-AL-R-90-AB
11天~ 503320CMDX-AL-PD-50-AN
11天~ 503320CMDX-AL-PD-50-AB
11天~ 503320CMDX-AL-PS-50-AN
11天~ 503320CMDX-AL-PS-50-AB
11天~ 503320CMDX-AL-RD-50-AN
11天~ 503320CMDX-AL-RD-50-AB
11天~ 503320CMDX-AL-RS-50-AN
11天~ 503320CMDX-AL-RS-50-AB

Loading...

  1. 1

基本資訊

B(mm) 41.5 f2 24 H 20

此分類還有這些商品

技術支援服務