(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
尺寸d2/l1的不鏽鋼附頭緣圓柱螺栓GN 732.1的可用作軸承銷,用於擺動螺栓DIN 444、擺動螺栓GN 1524、擺動螺帽GN 444.2和附偏心凸輪輪轂GN 919。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 軸徑 d2 (mm) | 螺牙 d1 | 軸徑長度 l1 | l2 | l3 | d3 | s | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 6 | M 5 | 5 | 7 | 3 | 12 | 3 | 0.004 | ||
11天~ | 6 | M 5 | 6 | 7 | 3 | 12 | 3 | 0.004 | ||
8天~ | 6 | M 5 | 7 | 7 | 3 | 12 | 3 | 0.005 | ||
11天~ | 6 | M 5 | 8 | 7 | 3 | 12 | 3 | 0.005 | ||
13天~ | 8 | M 6 | 5 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.007 | ||
8天~ | 8 | M 6 | 6 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.009 | ||
11天~ | 8 | M 6 | 8 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.009 | ||
11天~ | 8 | M 6 | 9 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.009 | ||
12天~ | 8 | M 6 | 10 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.009 | ||
11天~ | 8 | M 6 | 12 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.010 | ||
11天~ | 8 | M 6 | 13 | 8 | 4 | 14 | 4 | 0.009 | ||
13天~ | 10 | M 8 | 8 | 11 | 5 | 16 | 5 | 0.015 | ||
13天~ | 10 | M 8 | 10 | 11 | 5 | 16 | 5 | 0.016 | ||
11天~ | 10 | M 8 | 12 | 11 | 5 | 16 | 5 | 0.018 | ||
12天~ | 10 | M 8 | 15 | 11 | 5 | 16 | 5 | 0.019 | ||
11天~ | 12 | M 10 | 12 | 13 | 6 | 19 | 6 | 0.028 | ||
11天~ | 12 | M 10 | 14 | 13 | 6 | 19 | 6 | 0.030 | ||
8天~ | 12 | M 10 | 17 | 13 | 6 | 19 | 6 | 0.032 | ||
8天~ | 14 | M 12 | 14 | 16 | 8 | 22 | 8 | 0.050 | ||
8天~ | 14 | M 12 | 16 | 16 | 8 | 22 | 8 | 0.051 | ||
8天~ | 16 | M 14 | 17 | 19 | 8 | 25 | 8 | 0.071 | ||
8天~ | 16 | M 14 | 18 | 19 | 8 | 25 | 8 | 0.073 |
Loading...
材質 | 不銹鋼 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策