(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼平鉸鏈 不對稱 軋製(原色/鍍鋅/藍色鈍化)GN 136 GANTER (型號表)

HINGES

不鏽鋼平鉸鏈 不對稱 軋製(原色/鍍鋅/藍色鈍化)GN 136 GANTER

GN 136不鏽鋼片金屬鉸鏈有多種不同版本,適用於輕型到中型荷重用途。A型可透過焊接或使用客戶製作的孔固定到位。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

136-NI-75-50-B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
136-NI-75-50-B
型號數量折扣標準
出貨日
長度l2
(mm)
長度l1
(mm)
d1 d2 d3 d4 s m1 m2 m4 m5 寬度x2 寬度x1 型式 重量
(kg)
11天~ 507565.2--2553015--75B,附通孔0.079

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 NI,不鏽鋼

不鏽鋼平鉸鏈 不對稱 軋製(原色/鍍鋅/藍色鈍化)GN 136 GANTER的型號136-NI-75-50-B頁面。
記載關於型號136-NI-75-50-B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
136-NI-120-60-A
136-NI-120-60-B
136-NI-120-60-C
136-NI-75-50-C
136-NI-80-40-A
136-NI-80-40-B
型號數量折扣標準
出貨日
長度l2
(mm)
長度l1
(mm)
d1 d2 d3 d4 s m1 m2 m4 m5 寬度x2 寬度x1 型式 重量
(kg)
12天~ 601206---296361848120-A,無鑽孔0.139
12天~ 6012065.2--296361848120-B,附通孔0.137
8天~ 601206-58.3296361848120-C,附沉頭孔0.134
12天~ 50756-58.32553015--75C,附沉頭孔0.078
12天~ 40804---2652512.532.580-A,無鑽孔0.059
12天~ 408044.2--2652512.532.580-B,附通孔0.058

此分類還有這些商品

技術支援服務