(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
握盤GN 7330可以使用皿頭螺絲從正面輕鬆快速安裝,也可使用止迴螺絲從後面安裝。
附外殼密封件(2號)握盤可防止任何污垢或液體滲入外殼內部。A型隨附額外四個皿頭密封螺絲,其頭部具有聚醯胺塗層,可形成緊密的密封效果。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 l/l1 (mm) | 表面處理 | 型式 | 識別No. | 長度l2 | 長度l7 | 長度m1 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12天~ | 127 | SR,銀色,紋理表面處理 | A,由操作者側安裝 | 1,無密封 | 72 | 88 | 100 | 0.247 | ||
12天~ | 127 | SW,黑色,紋理表面處理 | A,由操作者側安裝 | 1,無密封 | 72 | 88 | 100 | 0.247 | ||
12天~ | 127 | SR,銀色,紋理表面處理 | A,由操作者側安裝 | 2,附密封 | 72 | 88 | 100 | 0.251 | ||
12天~ | 127 | SW,黑色,紋理表面處理 | A,由操作者側安裝 | 2,附密封 | 72 | 88 | 100 | 0.251 | ||
12天~ | 127 | SR,銀色,紋理表面處理 | C,由背側安裝 | 1,無密封 | 72 | 88 | 100 | 0.246 | ||
12天~ | 127 | SW,黑色,紋理表面處理 | C,由背側安裝 | 1,無密封 | 72 | 88 | 100 | 0.246 | ||
12天~ | 127 | SR,銀色,紋理表面處理 | C,由背側安裝 | 2,附密封 | 72 | 88 | 100 | 0.249 | ||
12天~ | 127 | SW,黑色,紋理表面處理 | C,由背側安裝 | 2,附密封 | 72 | 88 | 100 | 0.249 | ||
12天~ | 155 | SR,銀色,紋理表面處理 | A,由操作者側安裝 | 1,無密封 | 99 | 115 | 128 | 0.288 | ||
12天~ | 155 | SW,黑色,紋理表面處理 | A,由操作者側安裝 | 1,無密封 | 99 | 115 | 128 | 0.288 | ||
12天~ | 155 | SR,銀色,紋理表面處理 | A,由操作者側安裝 | 2,附密封 | 99 | 115 | 128 | 0.325 | ||
12天~ | 155 | SW,黑色,紋理表面處理 | A,由操作者側安裝 | 2,附密封 | 99 | 115 | 128 | 0.300 | ||
12天~ | 155 | SR,銀色,紋理表面處理 | C,由背側安裝 | 1,無密封 | 99 | 115 | 128 | 0.312 | ||
12天~ | 155 | SW,黑色,紋理表面處理 | C,由背側安裝 | 1,無密封 | 99 | 115 | 128 | 0.312 | ||
12天~ | 155 | SR,銀色,紋理表面處理 | C,由背側安裝 | 2,附密封 | 99 | 115 | 128 | 0.316 | ||
12天~ | 155 | SW,黑色,紋理表面處理 | C,由背側安裝 | 2,附密封 | 99 | 115 | 128 | 0.316 |
Loading...
把手種類 | 嵌入隱藏式 | 附加功能 | 無 | 長度l3 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
長度l4 | 3.5 | 長度l5 | 22.5 | 長度l6 | 60 |
長度h1 | 80 | 長度h2 | 43 | 長度m2 | 53 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策