(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼握盤GN 7332使用皿頭螺絲從正面輕鬆快速安裝,也可使用止迴螺絲從後面安裝。
附外殼密封件(2號)的不鏽鋼握盤可防止任何污垢或液體滲入外殼內部。A型隨附額外四個皿頭密封螺絲,其頭部具有聚醯胺塗層,可形成緊密的密封效果。
型號 |
---|
7332-155-A-1-GS |
7332-155-A-2-GS |
7332-155-C-1-GS |
7332-155-C-2-GS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 識別No. | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
12天~ | A,由操作者側安裝 | 1,無密封 | 0.090 | ||
12天~ | A,由操作者側安裝 | 2,附密封 | 0.104 | ||
13天~ | C,由背側安裝 | 1,無密封 | 0.099 | ||
12天~ | C,由背側安裝 | 2,附密封 | 0.101 |
Loading...
表面處理 | GS,消光噴砂 | 長度h1 | 80 | 長度h2 | 42 |
---|---|---|---|---|---|
長度l1 | 155 | 長度l2 | 109 | 長度l3 | 20 |
長度l4 | 3.5 | 長度l5 | 19.2 | 長度l6 | 60 |
長度l7 | 115 | 長度m1 | 128 | 長度m2 | 53 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策