(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

伸縮滑軌 全行程延伸 荷重能力達510 N(GN 1410)

伸縮滑軌 全行程延伸 荷重能力達510 N(GN 1410)

伸縮滑軌GN 1410成對垂直安裝。行程約可達到公稱長度l1的100 %(全行程延伸)。

伸縮滑軌成對出貨。由於結構設計,滑軌可以安裝在左側或右側的擴充件上。
所有安裝孔均可透過輔助孔輕鬆觸及。此處僅顯示安裝孔,但可能存在其他與生產相關的孔。

(i)請注意

  • 此商品成對出貨,販售數量填入1即會收到2支滑軌。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
1410-250-F-1-ZB
1410-300-F-1-ZB
1410-350-F-1-ZB
1410-400-F-1-ZB
1410-450-F-1-ZB
1410-500-F-1-ZB
1410-550-F-1-ZB
1410-600-F-1-ZB
1410-650-F-1-ZB
1410-700-F-1-ZB
1410-750-F-1-ZB
1410-800-F-1-ZB
型號數量折扣標準
出貨日
l2
(mm)
長度l1
(mm)
l3 FS x1 重量
(kg)
19天~ 250250500450, 450320, 3200.700
20天~ 300300600460, 460340, 3400.880
17天~ 350350700480, 480360, 3601.040
19天~ 400400800510, 510390, 3901.200
19天~ 450450900510, 510390, 3901.200
21天~ 5005001000480, 480360, 3601.520
19天~ 5505501100460, 460340, 3401.630
19天~ 6006001200440, 440340, 3401.840
19天~ 6506501300420, 420320, 3202.040
21天~ 7007001400420, 420320, 3202.160
19天~ 7507501500400, 400300, 3002.250
21天~ 8008001600400, 400300, 3002.400

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 F,附橡膠擋塊,鎖定裝置位於後方,卸除功能 識別No. 1,使用通孔緊固 表面處理 ZB,鍍鋅,藍色鈍化

此分類還有這些商品

技術支援服務