(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

伸縮滑軌 全行程延伸 荷重能力達3100 N(GN 1440)

伸縮滑軌 全行程延伸 荷重能力達3100 N(GN 1440)

伸縮滑軌GN 1440成對垂直安裝。行程約可達到公稱長度l1的100 %(全行程延伸)。專利設計的塑膠滾珠保持器可確保滑軌運作極為順暢。

由於採用對稱設計,所有類型都可以安裝在右側或左側的擴充件上。因各種類型的伸縮滑軌(例如附閂扣或不附閂扣的伸縮滑軌)可自由組合,故GN 1440將以單一元件出貨而非成對。

所有安裝孔均可透過輔助孔輕鬆觸及。此處僅顯示安裝孔,但可能存在其他與生產相關的孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
1440-1000-B-1-ZB
1440-1000-K-1-ZB
1440-1000-M-1-ZB
1440-1000-Q-1-ZB
1440-1200-B-1-ZB
1440-1200-K-1-ZB
1440-1200-M-1-ZB
1440-1200-Q-1-ZB
1440-1500-B-1-ZB
1440-1500-K-1-ZB
1440-1500-M-1-ZB
1440-1500-Q-1-ZB
1440-300-B-1-ZB
1440-300-K-1-ZB
1440-300-M-1-ZB
1440-300-Q-1-ZB
1440-400-B-1-ZB
1440-400-K-1-ZB
1440-400-M-1-ZB
1440-400-Q-1-ZB
1440-500-B-1-ZB
1440-500-K-1-ZB
1440-500-M-1-ZB
1440-500-Q-1-ZB
1440-600-B-1-ZB
1440-600-K-1-ZB
1440-600-M-1-ZB
1440-600-Q-1-ZB
1440-700-B-1-ZB
1440-700-K-1-ZB
1440-700-M-1-ZB
1440-700-Q-1-ZB
1440-800-B-1-ZB
1440-800-K-1-ZB
1440-800-M-1-ZB
1440-800-Q-1-ZB
1440-900-B-1-ZB
1440-900-K-1-ZB
1440-900-M-1-ZB
1440-900-Q-1-ZB
型號數量折扣標準
出貨日
l2
(mm)
長度l1
(mm)
型式 l3 FS x1 重量
(kg)
19天~ 10001000B,附橡膠擋塊19883250, 32502275, 22754.925
19天~ 10001000K,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於前方19883250, 32502275, 22754.900
19天~ 10001000M,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於後方19883250, 32502275, 22754.920
21天~ 10001000Q,附橡膠擋塊,前後皆有搭扣鎖19883250, 32502275, 22755.000
19天~ 12121200B,附橡膠擋塊24002950, 29502025, 20255.920
19天~ 12121200K,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於前方24002950, 29502025, 20255.920
19天~ 12121200M,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於後方24002950, 29502025, 20255.940
19天~ 12121200Q,附橡膠擋塊,前後皆有搭扣鎖24002950, 29502025, 20256.020
19天~ 15041500B,附橡膠擋塊29922250, 22501575, 15757.480
19天~ 15041500K,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於前方29922250, 22501575, 15757.480
19天~ 15041500M,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於後方29922250, 22501575, 15757.500
19天~ 15041500Q,附橡膠擋塊,前後皆有搭扣鎖29922250, 22501575, 15757.580
19天~ 298300B,附橡膠擋塊5862250, 22501575, 15751.380
19天~ 298300K,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於前方5862250, 22501575, 15751.380
19天~ 298300M,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於後方5862250, 22501575, 15751.400
19天~ 298300Q,附橡膠擋塊,前後皆有搭扣鎖5862250, 22501575, 15751.480
19天~ 398400B,附橡膠擋塊7862500, 25001750, 17501.880
19天~ 398400K,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於前方7862500, 25001750, 17501.880
19天~ 398400M,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於後方7862500, 25001750, 17501.900
19天~ 398400Q,附橡膠擋塊,前後皆有搭扣鎖7862500, 25001750, 17501.980
19天~ 512500B,附橡膠擋塊10002600, 26001800, 18002.440
19天~ 512500K,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於前方10002600, 26001800, 18002.440
19天~ 512500M,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於後方10002600, 26001800, 18002.460
19天~ 512500Q,附橡膠擋塊,前後皆有搭扣鎖10002600, 26001800, 18002.440
20天~ 610600B,附橡膠擋塊11982750, 27501920, 19202.960
19天~ 610600K,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於前方11982750, 27501920, 19202.960
19天~ 610600M,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於後方11982750, 27501920, 19202.980
19天~ 610600Q,附橡膠擋塊,前後皆有搭扣鎖11982750, 27501920, 19203.060
19天~ 708700B,附橡膠擋塊13962950, 29502250, 22503.420
19天~ 708700K,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於前方13962950, 29502250, 22503.420
19天~ 708700M,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於後方13962950, 29502250, 22503.440
19天~ 708700Q,附橡膠擋塊,前後皆有搭扣鎖13962950, 29502250, 22503.520
19天~ 806800B,附橡膠擋塊15943100, 31002175, 21753.880
19天~ 806800K,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於前方15943100, 31002175, 21753.880
19天~ 806800M,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於後方15943100, 31002175, 21753.900
19天~ 806800Q,附橡膠擋塊,前後皆有搭扣鎖15943100, 31002175, 21753.980
19天~ 904900B,附橡膠擋塊17923200, 32002250, 22504.420
19天~ 904900K,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於前方17923200, 32002250, 22504.420
19天~ 904900M,附橡膠擋塊,搭扣鎖位於後方17923200, 32002250, 22504.440
19天~ 904900Q,附橡膠擋塊,前後皆有搭扣鎖17923200, 32002250, 22504.520

Loading...

  1. 1

基本資訊

識別No. 1,使用通孔緊固 表面處理 ZB,鍍鋅,藍色鈍化

此分類還有這些商品

技術支援服務