(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

伸縮滑軌 全行程延伸 荷重能力達2120 N(GN 1430)

伸縮滑軌 全行程延伸 荷重能力達2120 N(GN 1430)

伸縮滑軌GN 1430成對垂直安裝。行程約可達到公稱長度l1的100 %(全行程延伸)。E型橡膠擋塊可緩衝滑軌在兩端位置的衝擊力,並發揮在後退止動位置的鎖定功能。開啟和關閉時會有些微阻力,可明顯感受此功能。如果在延伸方向上出現較大的靜態或動態荷重,可由外部止動元件吸收。

伸縮滑軌成對出貨。由於結構設計,滑軌可以安裝在左側或右側的擴充件上。
所有安裝孔均可透過輔助孔輕鬆觸及。此處僅顯示安裝孔,但可能存在其他與生產相關的孔。

(i)請注意

  • 此商品成對出貨,販售數量填入1即會收到2支滑軌。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
1430-1000-E-2-ZB
1430-1200-E-2-ZB
1430-400-E-2-ZB
1430-450-E-2-ZB
1430-500-E-2-ZB
1430-550-E-2-ZB
1430-600-E-2-ZB
1430-700-E-2-ZB
1430-800-E-2-ZB
1430-900-E-2-ZB
型號數量折扣標準
出貨日
l2
(mm)
長度l1
(mm)
l3 FS x1 重量
(kg)
19天~ 1050100020501790, 17901080, 10807.800
17天~ 1250120024501630, 1630950, 9508.700
19天~ 4354008351570, 1570970, 9703.090
19天~ 4854509351600, 16001030, 10303.500
19天~ 54550010451690, 16901150, 11504.200
19天~ 59555011451870, 18701160, 11604.200
19天~ 65060012501890, 18901180, 11804.700
19天~ 75070014501870, 18701370, 13705.400
19天~ 85080016502120, 21201470, 14706.200
19天~ 95090018501920, 19201250, 12507.160

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 E,附橡膠擋塊,鎖定裝置位於後方 識別No. 2,使用沉頭孔緊固 表面處理 ZB,鍍鋅,藍色鈍化

此分類還有這些商品

技術支援服務