(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
伸縮滑軌 GN 1430 成對垂直安裝。行程約可達到公稱長度 l1的100 %(全行程延伸)。E型橡膠擋塊可緩衝滑軌在兩端位置的衝擊力,並發揮在後退止動位置的鎖定功能。開啟和關閉時會有些微阻力,可明顯感受此功能。如果在延伸方向上出現較大的靜態或動態荷重,可由外部止動元件吸收。
伸縮滑軌成對出貨。由於結構設計,滑軌可以安裝在左側或右側的擴充件上。
所有安裝孔均可透過輔助孔輕鬆觸及。此處僅顯示安裝孔,但可能存在其他與生產相關的孔。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
1420-1000-E-2-ZB |
1420-1200-E-2-ZB |
1420-300-E-2-ZB |
1420-350-E-2-ZB |
1420-400-E-2-ZB |
1420-450-E-2-ZB |
1420-500-E-2-ZB |
1420-550-E-2-ZB |
1420-600-E-2-ZB |
1420-700-E-2-ZB |
1420-800-E-2-ZB |
1420-900-E-2-ZB |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程 l2 (mm) | 長度 l1 (mm) |
---|---|---|---|---|
19天~ | 1050 | 1000 | ||
19天~ | 1250 | 1200 | ||
19天~ | 320 | 300 | ||
19天~ | 375 | 350 | ||
19天~ | 440 | 400 | ||
19天~ | 495 | 450 | ||
19天~ | 550 | 500 | ||
19天~ | 600 | 550 | ||
20天~ | 650 | 600 | ||
19天~ | 750 | 700 | ||
19天~ | 848 | 800 | ||
20天~ | 950 | 900 |
Loading...
型式 | 滑軌形 | 軌道材質 | 鋼 | 軌道段數 | 2段 |
---|---|---|---|---|---|
軌道表面處理 | 鍍鋅 | 型式 | E 附橡膠擋塊,鎖定裝置位於後方 | 識別No. | 2 使用沉頭孔緊固 |
表面處理 | ZB 鍍鋅,藍色鈍化 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策