(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

彈簧定位柱 無螺牙 附軸環(GN 614.6)

彈簧定位柱 無螺牙 附軸環(GN 614.6)

GN 614.6彈簧定位柱主要用於工具製造中的彈簧作動止動件以及加壓和固定功能。

安裝孔建議使用d1 H7公差。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
614.6-6-K
614.6-8-K
614.6-10-K
614.6-12-K
型號數量折扣標準
出貨日
d1 d2 d3 l1 l2 l3 w x14 初始彈簧荷重
(N)
重量
(kg)
12天~ 62.782063.23.522, 2210, 100.004
13天~ 83.9102483.24.588, 8830, 300.008
12天~ 105.913301045.5110, 11042, 420.016
12天~ 127.916361256.5130, 13050, 500.027

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 導引部長型定位柱 樣式 K,鋼,標準彈簧荷重

此分類還有這些商品

技術支援服務