(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

自動排水閥 AD402-A Series

自動排水閥 AD402-A Series
  • 促銷至 2025/03/31截止

SMC 自動排水閥
【特長】
・耐異物性提升&長壽命化。
・冷凝水排出量UP。
・兩層構造
・輕量化
・削減維修空間
・維修性提升
・採用透明杯保護套

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AD402-04D-A
AD402-04D-V-A
型號數量折扣標準
出貨日
電源電壓
當日可能 聚碳酸酯杯體・壓力單位:MPa
9天 聚碳酸酯杯體・附溢流閥・壓力單位:MPa
型號
型號數量折扣標準
出貨日
電源電壓

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 水氣排出器 水氣排出 自動排出 水氣排出動作方式 浮動式 / 壓縮機OFF時連動
處理方式 濾芯式 電源 無電源型 入口連接種類 Rc
入口連接螺牙No. 1/2 出口連接種類 Rc 出口螺牙No. 3/8
最高使用壓力(MPa) 1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引