(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

耐水性向上氣壓缸 標準型 複動・單桿 CM2 Series

耐水性向上氣壓缸  標準型 複動・單桿 CM2 Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・對應工作機械的切削液環境中的使用。
・對應食品機械、 洗車機等水滴飛散環境的使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDM2B20V-125AZ
CDM2B32V-450AZ-XC6
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
訂製規格
19天 20125
19天 32450材質不鏽鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 圓形
附加功能 標準 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70
端點鎖定 閥型 種類 一般型氣壓缸
緩衝 空氣緩衝 使用壓力(MPa) 0.05~1 規格 內建磁鐵
通口螺牙種類 Rc 磁簧開關 無磁簧開關 搖擺固定零件 無零件
導桿前端零件 無零件 安裝支撐形式 基本型(附兩側凸台) 導桿前端形狀 導桿前端外螺牙
防塵套 密封圈材質 密封圈FKM(氟素橡膠) 連接器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767