(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

薄型氣壓缸 輕巧型・低發塵 10/11/20/21/22-CQS Series

薄型氣壓缸 輕巧型・低發塵 10/11/20/21/22-CQS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【10-/11-無塵室 Series】
・潔淨環境對應。
・防止向無塵室內發塵。

【20- Series銅系・氟素系不可規格】
・適用於銅系、氟素材質有限制的環境。
・外形尺寸與標準品相同。

【21/22- Series銅系、氟素、矽系材質有限制的環境+低發塵】
・銅系、氟素、矽系材質有限制的環境的對應。
・結構與無塵室 Series相同(潤滑脂、包裝型態與無塵室 Series不同。)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-CDQSB16-20DM
11-CDQSB16-5D-M9BV
21-CDQSB16-30D
型號數量折扣標準
出貨日
行程 L
(mm)
環境・用途 周圍溫度
(℃)
本體選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 級別
19天 20無塵室-10~70桿前端外螺牙無磁簧開關--無塵室系列(釋放型)
19天 5無塵室-10~60標準(桿前端內螺牙)M9BV0.52無塵室系列(真空型)
19天 30不使用銅・氟素樹脂類材料(部分鍍膜) / 無塵室-10~70標準(桿前端內螺牙)無磁簧開關--銅・氟素・矽膠系不可+低發塵(釋放型)

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
氣壓缸內徑 D(φ) 16 附加功能 標準 端點鎖定
閥型 種類 薄型氣壓缸 使用壓力(MPa) 0.07~1
規格 內建磁鐵 安裝支撐形式 通孔(標準)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767