(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附導桿薄型氣壓缸 無塵室 Series 12-/13-MGPL-Z Series

附導桿薄型氣壓缸 無塵室 Series 12-/13-MGPL-Z Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【12-/13-無塵室 Series】
・潔淨環境對應。
・防止向無塵室內發塵。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
12-MGPL20-25Z-A93
12-MGPL32-50Z
12-MGPL40-25Z-A93L
12-MGPL40-175Z
12-MGPL50-100Z
12-MGPL50-125Z
12-MGPL63-25Z
13-MGPL16-50Z-A93L
13-MGPL16-100Z-A93L
13-MGPL25-250Z
13-MGPL25TF-25Z
13-MGPL25TF-50Z-M9BW
13-MGPL32-25Z-A93
13-MGPL40-75Z-M9BW
13-MGPL40-125Z-M9BW
13-MGPL40TF-60Z
13-MGPL50-25Z-M9NL
13-MGPL50-50Z-A93L
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
通口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 級別
19天 20250.1~1RcA930.52釋放型(滑動部特殊處理)
19天 32500.1~1Rc無磁簧開關--釋放型(滑動部特殊處理)
19天 40250.1~1RcA9332釋放型(滑動部特殊處理)
19天 401750.1~1Rc無磁簧開關--釋放型(滑動部特殊處理)
19天 501000.1~1Rc無磁簧開關--釋放型(滑動部特殊處理)
19天 501250.1~1Rc無磁簧開關--釋放型(滑動部特殊處理)
19天 63250.1~1Rc無磁簧開關--釋放型(滑動部特殊處理)
19天 16500.12~1M5×0.8A9332真空型(滑動部特殊處理)
19天 161000.12~1M5×0.8A9332真空型(滑動部特殊處理)
19天 252500.1~1Rc無磁簧開關--真空型(滑動部特殊處理)
19天 25250.1~1G無磁簧開關--真空型(滑動部特殊處理)
19天 25500.1~1GM9BW0.52真空型(滑動部特殊處理)
19天 32250.1~1RcA930.52真空型(滑動部特殊處理)
19天 40750.1~1RcM9BW0.52真空型(滑動部特殊處理)
19天 401250.1~1RcM9BW0.52真空型(滑動部特殊處理)
19天 40600.1~1G無磁簧開關--真空型(滑動部特殊處理)
19天 50250.1~1RcM9N32真空型(滑動部特殊處理)
19天 50500.1~1RcA9332真空型(滑動部特殊處理)

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 附導桿
附加功能 標準 環境・用途 無塵室 周圍溫度(℃) -10::60
種類 附導桿氣壓缸 緩衝 兩側橡膠緩衝 軸承種類 滾珠襯套
訂製規格 連接器種類

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767