(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2+類比輸出 泛用流體用 3畫面 數位壓力開關 ZSE20C(F)・ISE20C(H) (型號表)

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR

2+類比輸出 泛用流體用 3畫面 數位壓力開關 ZSE20C(F)・ISE20C(H)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・測定值可一邊觀看一邊設定
・設定項目的可視化,利用副畫面(標籤)可知道設定什麼樣的值
・簡單3步驟設定
・簡單畫面切換,測定值可一邊觀看一邊設定
・操作性提升
・延遲時間最速1.5ms以下(1.5ms以下、20ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms、5000ms可選擇)
・便利的功能:複製自動補正功、暗証番号設定機能、省電力機能、分析切換機能、MPa/kPa切換機能
・輕巧&輕量
・施工性提升(插座連接,可於配管後再配線)
・採用不鏽鋼模片
・2方向可配管可能

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZSE20C-R-A2-W

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZSE20C-R-A2-W
型號數量折扣標準
出貨日
輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 耐壓力
(MPa)
配管連接方向 用途 訂製規格 額定壓力範圍 輸出規格 類比電壓輸出
(V)
類比電流輸出
(mA)
19天 NPN開放式集電極 / 類比電壓[外螺牙] 外螺牙URJ[1/4] 1/40.5背面真空、複合壓用0~-101kPaNPN開集體2輸出+類比電壓輸出1~5-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 壓力開關 流體的種類 空氣 / 水 感應器・螢幕構造 一體型
使用溫度範圍(℃) -5::50 使用溼度範圍(%) 35::85 輸入點數 1
輸出點數 3 電源電壓的種類 DC 電源電壓(V) 12~24±10%
本體材質 壓力感應:SUS630 接頭部:SUS304 單位規格 附單位切換機能 導線 附插座導線、5芯(導線長度2m、附防水外蓋)
選配 使用說明書 校正證明書

2+類比輸出 泛用流體用 3畫面 數位壓力開關 ZSE20C(F)・ISE20C(H)的型號ZSE20C-R-A2-W頁面。
記載關於型號ZSE20C-R-A2-W之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ISE20C-S-02-W
ISE20C-T-02L-W
ISE20C-V-02-W-X500
ZSE20CF-R-02-W
ZSE20CF-R-02L-W
ZSE20CF-T-02-W
型號數量折扣標準
出貨日
輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 耐壓力
(MPa)
配管連接方向 用途 訂製規格 額定壓力範圍 輸出規格 類比電壓輸出
(V)
類比電流輸出
(mA)
19天 類比 / NPN開放式集電極電流[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/4] 1/42背面正壓用-0.1~1MPaNPN開集體2輸出+類比電流輸出-2.4~20
19天 類比 / PNP開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/4] 1/42[下] 下正壓用-0.1~1MPaPNP開集體2輸出+類比電壓輸出0.6~5-
19天 類比 / PNP開放式集電極電流[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/4] 1/42背面正壓用接流體部SUS316L規格-0.1~1MPaPNP開集體2輸出+類比電流輸出-2.4~20
19天 類比 / NPN開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/4] 1/40.5背面真空、複合壓用-100~100kPaNPN開集體2輸出+類比電壓輸出1~5-
19天 類比 / NPN開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/4] 1/40.5[下] 下真空、複合壓用-100~100kPaNPN開集體2輸出+類比電壓輸出1~5-
19天 類比 / PNP開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/4] 1/40.5背面真空、複合壓用-100~100kPaPNP開集體2輸出+類比電壓輸出1~5-

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767