(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・測定值可一邊觀看一邊設定
・設定項目的可視化,利用副畫面(標籤)可知道設定什麼樣的值
・簡單3步驟設定
・簡單畫面切換,測定值可一邊觀看一邊設定
・操作性提升
・延遲時間最速1.5ms以下(1.5ms以下、20ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms、5000ms可選擇)
・便利的功能:複製自動補正功、暗証番号設定機能、省電力機能、分析切換機能、MPa/kPa切換機能
・輕巧&輕量
・施工性提升(插座連接,可於配管後再配線)
・採用不鏽鋼模片
・2方向可配管可能
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
ZSE20CF-T-02-W
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 壓力開關 | 流體的種類 | 空氣 / 水 | 感應器・螢幕構造 | 一體型 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(℃) | -5::50 | 使用溼度範圍(%) | 35::85 | 輸入點數 | 1 |
輸出點數 | 3 | 電源電壓的種類 | DC | 電源電壓(V) | 12~24±10% |
本體材質 | 壓力感應:SUS630 接頭部:SUS304 | 單位規格 | 附單位切換機能 | 導線 | 附插座導線、5芯(導線長度2m、附防水外蓋) |
選配 | 無 | 使用說明書 | 有 | 校正證明書 | 無 |
2+類比輸出 泛用流體用 3畫面 數位壓力開關 ZSE20C(F)・ISE20C(H)的型號ZSE20CF-T-02-W頁面。
記載關於型號ZSE20CF-T-02-W之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
ISE20C-R-02-W |
ISE20C-R-A2-W |
ISE20C-R-C01-W |
ISE20C-S-02-W |
ISE20C-T-02L-W |
ISE20C-V-02-W-X500 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 輸出方式 | 類比輸出規格 | 配管口的種類 | 配管螺牙的種類 | 配管螺牙No. | 耐壓力 (MPa) | 配管連接方向 | 用途 | 訂製規格 | 額定壓力範圍 | 輸出規格 | 類比電壓輸出 (V) | 類比電流輸出 (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 類比 / NPN開放式集電極 | 電壓 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/4] 1/4 | 2 | 背面 | 正壓用 | 無 | -0.1~1MPa | NPN開集體2輸出+類比電壓輸出 | 0.6~5 | - | ||
19天 | 類比 / NPN開放式集電極 | 電壓 | [外螺牙] 外螺牙 | URJ | [1/4] 1/4 | 2 | 背面 | 正壓用 | 無 | -0.1~1MPa | NPN開集體2輸出+類比電壓輸出 | 0.6~5 | - | ||
19天 | 類比 / NPN開放式集電極 | 電壓 | 內螺牙 | [Rc(R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | 背面 | 正壓用 | 無 | -0.1~1MPa | NPN開集體2輸出+類比電壓輸出 | 0.6~5 | - | ||
19天 | 類比 / NPN開放式集電極 | 電流 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/4] 1/4 | 2 | 背面 | 正壓用 | 無 | -0.1~1MPa | NPN開集體2輸出+類比電流輸出 | - | 2.4~20 | ||
19天 | 類比 / PNP開放式集電極 | 電壓 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/4] 1/4 | 2 | [下] 下 | 正壓用 | 無 | -0.1~1MPa | PNP開集體2輸出+類比電壓輸出 | 0.6~5 | - | ||
19天 | 類比 / PNP開放式集電極 | 電流 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/4] 1/4 | 2 | 背面 | 正壓用 | 接流體部SUS316L規格 | -0.1~1MPa | PNP開集體2輸出+類比電流輸出 | - | 2.4~20 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策