(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2+類比輸出 3畫面 數位式壓力開關 ZSE20B(F)・ISE20B (型號表)

SMC VACUUM RELATED ITEM

2+類比輸出 3畫面 數位式壓力開關 ZSE20B(F)・ISE20B

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・測定值可一邊觀看,一邊設定
・操作性提昇
・設定項目可視化。從副畫面可以看到標籤(顯示項目)、設定值
・簡單3步驟設定
・簡單畫面切換,測定值可一邊觀看一邊設定
・其他的副畫面顯示(峰值、 谷值、 或兩者在同一畫面內顯示)
・延遲時間最速1.5ms以下(1.5ms以下、20ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms、5000ms可選擇)
・便利的功能
・輕巧&軽量
・施工性提升

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ZSE20BF-R-01-W

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ZSE20BF-R-01-W
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體的種類 感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 流體的特性 耐壓力
(MPa)
使用溫度範圍
(℃)
使用溼度範圍
(%)
輸入點數 輸出點數 電源電壓的種類 電源電壓
(V)
本體材質 表示部 操作部 顯示燈 取得規格 防護等級 用途 單位規格 詳細類型 選配 使用說明書 校正證明書
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型NPN開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8非腐蝕性 / 不可燃0.5-5~5035~8513DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP65連成壓[-100.0~100.0kPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m、5芯、附防水蓋)

Loading...

  1. 1

2+類比輸出 3畫面 數位式壓力開關 ZSE20B(F)・ISE20B的型號ZSE20BF-R-01-W頁面。
記載關於型號ZSE20BF-R-01-W之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ISE20B-R-01-W
ISE20B-S-01-W
ISE20B-Y-01-W
ZS-46-5F
ZSE20B-R-01-W
ZSE20BF-T-01-W
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體的種類 感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 流體的特性 耐壓力
(MPa)
使用溫度範圍
(℃)
使用溼度範圍
(%)
輸入點數 輸出點數 電源電壓的種類 電源電壓
(V)
本體材質 表示部 操作部 顯示燈 取得規格 防護等級 用途 單位規格 詳細類型 選配 使用說明書 校正證明書
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型NPN開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性1.5-5~5035~8513DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP65正壓用[-0.1~1.0MPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m、5芯、附防水蓋)
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型NPN開放式集電極電流[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性1.5-5~5035~8513DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP65正壓用[-0.1~1.0MPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m、5芯、附防水蓋)
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型PNP開放式集電極-[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性1.5-5~5035~8512DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP65正壓用[-0.1~1.0MPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m、5芯、附防水蓋)
8天 電纜線・電線-----------------------附插頭導線---
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型NPN開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性0.5-5~5035~8513DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP65真空壓[0.0~-101.0kPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m、5芯、附防水蓋)
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型PNP開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性0.5-5~5035~8513DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP65連成壓[-100.0~100.0kPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m、5芯、附防水蓋)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767