(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

2+類比輸出 3畫面 數位式壓力開關 ZSE20A(F)・ISE20A (型號表)

SMC PRESSURE/FLOW SENSOR

2+類比輸出 3畫面 數位式壓力開關 ZSE20A(F)・ISE20A

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・測定值可一邊觀看,一邊設定
・操作性提昇
・延遲時間最速1.5ms以下
・便利的機能
・輕巧&輕量
・施工性提升

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ISE20A-Y-01-J

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ISE20A-Y-01-J
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體的種類 感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 流體的特性 耐壓力
(MPa)
使用溫度範圍
(℃)
使用溼度範圍
(%)
輸入點數 輸出點數 電源電壓的種類 電源電壓
(V)
本體材質 表示部 操作部 顯示燈 取得規格 防護等級 用途 單位規格 詳細類型 選配 使用說明書 校正證明書
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型PNP開放式集電極-[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8非腐蝕性 / 不可燃1.5-5~5035~8512DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP40正壓用[-0.1~1.0MPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m、5芯)

Loading...

  1. 1

2+類比輸出 3畫面 數位式壓力開關 ZSE20A(F)・ISE20A的型號ISE20A-Y-01-J頁面。
記載關於型號ISE20A-Y-01-J之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
ISE20A-R-M5-JA2
ISE20A-R-M5-JB
ISE20A-S-01-J
ZS-46-5L
ZSE20A-R-01-J
ZSE20A-R-M-M5-JB
型號數量折扣標準
出貨日
型式 流體的種類 感應器・螢幕構造 輸出方式 類比輸出規格 配管口的種類 配管螺牙的種類 配管螺牙No. 流體的特性 耐壓力
(MPa)
使用溫度範圍
(℃)
使用溼度範圍
(%)
輸入點數 輸出點數 電源電壓的種類 電源電壓
(V)
本體材質 表示部 操作部 顯示燈 取得規格 防護等級 用途 單位規格 詳細類型 選配 使用說明書 校正證明書
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型類比 / NPN開放式集電極電壓內螺牙MM5x0.8不可燃 / 非腐蝕性1.5-5~5035~8513DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP40正壓用[-0.1~1.0MPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m、5芯)+托架B(水平安裝)
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型類比 / NPN開放式集電極電壓內螺牙MM5x0.8不可燃 / 非腐蝕性1.5-5~5035~8513DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP40正壓用[-0.1~1.0MPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m、5芯)/板裝轉接器
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型類比 / NPN開放式集電極電流[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性1.5-5~5035~8513DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP40正壓用[-0.1~1.0MPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m、5芯)
8天 電纜線・電線-----------------------附插頭導線、5芯、2m、非防水(無防水蓋)---
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型類比 / NPN開放式集電極電壓[外螺牙] 外螺牙[Rc(R)] R[1/8] 1/8不可燃 / 非腐蝕性0.5-5~5035~8513DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP40真空壓[0.0~-101.0kPa]附單位切換機能-附插頭導線(導線長2m、5芯)
19天 壓力開關空氣[一體成形] 一體型類比 / NPN開放式集電極電壓內螺牙MM5x0.8不可燃 / 非腐蝕性0.5-5~5035~8513DC[12~24] 12~24±10%樹脂+金屬數位數位CEIP40真空壓[0.0~-101.0kPa]SI單位固定-附插頭導線(導線長2m、5芯)/板裝轉接器

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767