(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・測定值可一邊觀看,一邊設定
・操作性提昇
・延遲時間最速1.5ms以下
・便利的機能
・輕巧&輕量
・施工性提升
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 流體的種類 | 感應器・螢幕構造 | 輸出方式 | 類比輸出規格 | 配管口的種類 | 配管螺牙的種類 | 配管螺牙No. | 流體的特性 | 耐壓力 (MPa) | 使用溫度範圍 (℃) | 使用溼度範圍 (%) | 輸入點數 | 輸出點數 | 電源電壓的種類 | 電源電壓 (V) | 本體材質 | 表示部 | 操作部 | 顯示燈 | 取得規格 | 防護等級 | 用途 | 單位規格 | 詳細類型 | 選配 | 使用說明書 | 校正證明書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電壓 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1.0MPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電壓 | 內螺牙 | M | M5x0.8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1.0MPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電壓 | 內螺牙 | M | M5x0.8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1.0MPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯)+托架B(水平安裝) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電壓 | 內螺牙 | M | M5x0.8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1.0MPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯)/板裝轉接器 | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電壓 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1.0MPa] | SI單位固定 | - | 無 | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電流 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1.0MPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電流 | 內螺牙 | M | M5x0.8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1.0MPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電流 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1.0MPa] | SI單位固定 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電流 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1.0MPa] | SI單位固定 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯)/板裝轉接器 | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | PNP開放式集電極 / 類比 | 電流 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1.0MPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 | - | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1.0MPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | PNP開放式集電極 | - | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 1.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 正壓用[-0.1~1.0MPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 | ||
8天 | 電纜線・電線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 附插頭導線、5芯、2m、非防水(無防水蓋) | - | - | - | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電壓 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 0.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 真空壓[0.0~-101.0kPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電壓 | 內螺牙 | M | M5x0.8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 0.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 真空壓[0.0~-101.0kPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯)/板裝轉接器 | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電壓 | 內螺牙 | M | M5x0.8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 0.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 真空壓[0.0~-101.0kPa] | SI單位固定 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯)/板裝轉接器 | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電流 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 0.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 真空壓[0.0~-101.0kPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電流 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 0.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 真空壓[0.0~-101.0kPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯)+板裝轉接器+正面保護蓋 | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電流 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 0.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 真空壓[0.0~-101.0kPa] | SI單位固定 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯)/板裝轉接器 | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 | - | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 0.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 真空壓[0.0~-101.0kPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電壓 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 0.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 連成壓[-100.0~100.0kPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 / 類比 | 電壓 | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 0.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 連成壓[-100.0~100.0kPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯)+托架A(垂直安裝) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 | - | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 0.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 連成壓[-100.0~100.0kPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯) | 有 | 無 | ||
19天 | 壓力開關 | 空氣 | [一體成形] 一體型 | NPN開放式集電極 | - | [外螺牙] 外螺牙 | [Rc(R)] R | [1/8] 1/8 | 非腐蝕性 / 不可燃 | 0.5 | -5~50 | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12~24] 12~24±10% | 樹脂+金屬 | 數位 | 數位 | 有 | CE | IP40 | 連成壓[-100.0~100.0kPa] | 附單位切換機能 | - | 附插頭導線(導線長2m、5芯)/板裝轉接器 | 有 | 無 |