(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

電動驅動器 有桿型 LEY Series AC伺服馬達 LECY□

SMC ACTUATOR

電動驅動器 有桿型 LEY Series AC伺服馬達 LECY□

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・高輸出馬達(100W/200W/400W)
・提升高速搬送能力
・對應高加速度(5,000mm/s2)
・搭載絕對型編碼器
・脈衝列輸入型/CC-Link直接輸入/SSCNETIII型
・往復定位精度±0.01mm(高精度型)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LEY63LV8C-100PBMF

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LEY63LV8C-100PBMF
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 本體 型式 連接桿 行程(mm) 100
最大可搬運質量範圍(水平)(kg) 50.1~100.0 最大可搬運質量(水平)(kg) 80 最大可搬運質量範圍(垂直)(kg) 50.1~100.0
最大可搬運質量(垂直)(kg) 72 驅動方式 轉造滾珠螺桿 滑軌
導程(mm) 5 位置檢測 絕對式 制動器
最大推力範圍(N) 1001~ 最大推力(N) 1910 噪音過濾器
使用環境 防塵 反覆定位精度(μm) ±20 最高速度(mm/sec) 250
使用溫度範圍(℃) 5::40 尺寸 63 精度 基本型
馬達種類 AC伺服馬達(400W) 馬達配置 左側折返 馬達選項 附鎖
安裝支撐型式 導桿側法蘭型 致動器、電纜線類 無電纜線 致動器電纜線長度(m) 無電纜線
控制器/驅動器種類 無驅動器 I/O電纜線長度/通訊插頭(m) 無電纜線 導桿前端螺牙 導桿前端外螺牙(附桿前端螺帽1個)
對應耐塵防滴 相當於IP65(防塵防滴規格)/附呼吸孔口用攻牙 對應驅動器記號 對應驅動器記號V8

電動驅動器 有桿型 LEY Series AC伺服馬達 LECY□的型號LEY63LV8C-100PBMF頁面。
記載關於型號LEY63LV8C-100PBMF之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767