(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

電動驅動器 有桿型 LEY Series 步進馬達・ 伺服馬達 (型號表)

SMC LEY TYPE

電動驅動器 有桿型 LEY Series 步進馬達・ 伺服馬達

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・對應長行程:MAX.500mm
・3方向、直接安裝3方向、3種安裝零件
・可安裝磁簧開關
・速度控制・定位:最多64點
・可切換推動控制
 可保持在活塞桿推動工作物等狀態

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LEY16DC-200B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LEY16DC-200B
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大可搬運質量範圍(水平)
(kg)
最大可搬運質量(水平)
(kg)
最大可搬運質量範圍(垂直)
(kg)
最大可搬運質量(垂直)
(kg)
導程
(mm)
輸出入種類 制動器 最大推力範圍
(N)
最大推力
(N)
最高速度
(mm/sec)
尺寸 馬達配置 馬達選項 安裝支撐型式 步進資料(點) 致動器、電纜線類 致動器電纜線長度
(m)
控制器/驅動器種類 I/O電纜線長度/通訊插頭
(m)
控制器/驅動器安裝方式 導桿前端螺牙
19天 200--5.1~10.082.5101~200141-16直型附鎖端面攻牙/本體底面攻牙-無電纜線無電纜線無控制器/驅動器無電纜線(無通訊插座)-導桿前端內螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 本體 型式 連接桿 驅動方式 轉造滾珠螺桿
滑軌 輸入電源 DC24V 位置檢測 增量訊號
噪音過濾器 使用環境 標準 反覆定位精度(μm) ±20
使用溫度範圍(℃) 5::40 馬達種類 步進馬達(伺服DC24V)

電動驅動器 有桿型 LEY Series 步進馬達・ 伺服馬達的型號LEY16DC-200B頁面。
記載關於型號LEY16DC-200B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
LEY16B-300BF-S31N1
LEY25A-100
LEY25B-100B-R3AN3
LEY25C-50
LEY40LC-30WM
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大可搬運質量範圍(水平)
(kg)
最大可搬運質量(水平)
(kg)
最大可搬運質量範圍(垂直)
(kg)
最大可搬運質量(垂直)
(kg)
導程
(mm)
輸出入種類 制動器 最大推力範圍
(N)
最大推力
(N)
最高速度
(mm/sec)
尺寸 馬達配置 馬達選項 安裝支撐型式 步進資料(點) 致動器、電纜線類 致動器電纜線長度
(m)
控制器/驅動器種類 I/O電纜線長度/通訊插頭
(m)
控制器/驅動器安裝方式 導桿前端螺牙
19天 30020.1~50.0232.1~5.045NPN0~1007425016上側折返附鎖導桿側法蘭型14標準電纜線3LECP1(無編程型)1.5螺絲安裝型導桿前端內螺牙
19天 100--5.1~10.0812101~200122-25上側折返端面攻牙/本體底面攻牙-無電纜線無電纜線無控制器/驅動器無電纜線(無通訊插座)-導桿前端內螺牙
19天 10020.1~50.05010.1~20.0166NPN201~30023825025上側折返附鎖端面攻牙/本體底面攻牙-機器人電纜線3LECPA(脈衝輸入型)3螺絲安裝型導桿前端內螺牙
19天 50--20.1~50.0303301~500452-25上側折返端面攻牙/本體底面攻牙-無電纜線無電纜線無控制器/驅動器無電纜線(無通訊插座)-導桿前端內螺牙
19天 30--50.1~100.05341001~1058-40左側折返附鎖、護蓋端面攻牙/本體底面攻牙-無電纜線無電纜線無控制器/驅動器無電纜線(無通訊插座)-導桿前端外螺牙(附桿前端螺帽1個)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767