(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電動驅動器 薄形滑塊型 基本型 LEMB Series 步進馬達

SMC AIR CYLINDER

電動驅動器 薄形滑塊型 基本型 LEMB Series 步進馬達

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・薄型低重心
透過皮帶驅動和導軌部的偏置結構,達到降低滑台高度。
・向氣缸一樣點到點控制(可中間12點定位)
・透過輸入數值進行簡單位置設定
・和既有品E-MY2 Series有安裝互換性
・可與多種導軌組合
・馬達安裝位置:可選擇上下、左右
・可安裝用於限位確認、中間信號確認的無接點磁簧開關。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LEMB32T-450W-S32N1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LEMB32T-450W-S32N1
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/周邊零件 本體 型式 滑塊 行程(mm) 450
最大可搬運質量範圍(水平)(kg) 10.1~20.0 最大可搬運質量(水平)(kg) 11 驅動方式 皮帶
滑軌 導程(mm) 相當於48 輸入電源 DC24V
位置檢測 增量訊號 輸出入種類 NPN 滑座寬度 W1(mm) 61
制動器 最大推力範圍(N) 101~200 最大推力(N) 107.8
噪音過濾器 滑座長度 L1(mm) 78 使用環境 標準
反覆定位精度(μm) ±80 最高速度(mm/sec) 1000 滑座數量 1pcs
使用溫度範圍(℃) 5::40 尺寸 32 馬達種類 步進馬達(伺服DC24V)
馬達配置 上折返 步進資料(點) 14 致動器、電纜線類 標準電纜線
致動器電纜線長度(m) 3 控制器/驅動器種類 LECP2(無編程型(附行程學習功能)) I/O電纜線長度/通訊插頭(m) 1.5
控制器/驅動器安裝方式 螺絲安裝型 行程調整組件 兩側

電動驅動器 薄形滑塊型 基本型 LEMB Series 步進馬達的型號LEMB32T-450W-S32N1頁面。
記載關於型號LEMB32T-450W-S32N1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767